16 TCM CPPE CTL 6000.000 - Produkt przestarzały

Produkt 16 TCM CPPE CTL 6000.000 jest obecnie elementem przestarzałym. Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.

16 TCM CPPE CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, metryczne, 16 mm Średnica, Chromowane gładkie końcówkiMin. 60 w skali C Rockwella

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[dia] 16.0000
[ToleranceValues] 0 / -11 µm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Brak
Materiał, wał Chromowane gładkie końcówki
Wykończenie powierzchni 0,25 Ra, µm
Twardość Min. 60 w skali C Rockwella
Długość 6 000,0 mm / 236,2 in
Średnica 16 mm / 0,630 in
Ciężar 9,600 kg/m / 69,437 lbs/ft
Stożek 0,0020 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?